??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
LEANTECHNIK
Beschreibung
500 458 - 5.4 Wellenadapter Variante 1
Stückliste
500 458 - D = Φ 55 x L 80 L1 70_5.4 Wellenadapter Variante 1
Bestellnummer
500 458 - D = Φ 55 x L 80 L1 70
Bezeichnung
5.4 Wellenadapter Variante 1
Diameter
106 mm
Länge
70 mm
Länge
16 mm
Diameter
mm
Wert eingeben für D
Diameter
mm
cm
inch
ft
Diameter
74 H7 tief 4
Diameter
88 mm
Diameter
10.5 mm
Länge
3.5 mm
Länge
4 mm
Länge
mm
Wert eingeben für L
Länge
mm
cm
inch
ft
Länge
mm
Wert eingeben für L1
Länge
mm
cm
inch
ft
Drehmoment max.
2000 Nm
Profilwelle
KW 54
Gewicht
4.28 kg
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen