??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
LEANTECHNIK
Description
500 458 - 5.4 Wellenadapter Variante 1
Bill of material
500 458 - D = Φ 55 x L 80 L1 70_5.4 Wellenadapter Variante 1
Order code
500 458 - D = Φ 55 x L 80 L1 70
Description
5.4 Wellenadapter Variante 1
Diameter
106 mm
Length
70 mm
Length
16 mm
Diameter
mm
Введите значение для D
Diameter
mm
cm
inch
ft
Diameter
74 H7 deep 4
Diameter
88 mm
Diameter
10.5 mm
Length
3.5 mm
Length
4 mm
Length
mm
Введите значение для L
Length
mm
cm
inch
ft
Length
mm
Введите значение для L1
Length
mm
cm
inch
ft
Max. torque
2000 Nm
Profile shaft
KW 54
Weight
4.28 kg
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей