??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
LEANTECHNIK
Beschreibung
500 457 - 5.3 Wellenadapter Variante 1
Stückliste
500 457 - D = Φ 42 x L 60 L1 50_5.3 Wellenadapter Variante 1
Bestellnummer
500 457 - D = Φ 42 x L 60 L1 50
Bezeichnung
5.3 Wellenadapter Variante 1
Datenblatt
Info PDF
Diameter
90 mm
Länge
65 mm
Länge
16 mm
Diameter
mm
Wert eingeben für D
Diameter
mm
cm
inch
ft
Diameter
58 H7 tief 4
Diameter
72 mm
Diameter
10.5 mm
Länge
3.5 mm
Länge
4 mm
Länge
mm
Wert eingeben für L
Länge
mm
cm
inch
ft
Länge
mm
Wert eingeben für L1
Länge
mm
cm
inch
ft
Drehmoment max.
954 Nm
Profilwelle
KW 42
Gewicht
2.56 kg
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen