??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Company
LEANTECHNIK
Description
500 457 - 5.3 Wellenadapter Variante 1
Bill of material
500 457 - D = Φ 42 x L 60 L1 50_5.3 Wellenadapter Variante 1
Order code
500 457 - D = Φ 42 x L 60 L1 50
Description
5.3 Wellenadapter Variante 1
Datenblatt
Info PDF
Diameter
90 mm
Length
65 mm
Length
16 mm
Diameter
mm
Inserisci valore per D
Diameter
mm
cm
inch
ft
Diameter
58 H7 deep 4
Diameter
72 mm
Diameter
10.5 mm
Length
3.5 mm
Length
4 mm
Length
mm
Inserisci valore per L
Length
mm
cm
inch
ft
Length
mm
Inserisci valore per L1
Length
mm
cm
inch
ft
Max. torque
954 Nm
Profile shaft
KW 42
Weight
2.56 kg
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD