??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
LEANTECHNIK
Description
500 457 - 5.3 Adaptateur d‘arbre Variante 1
Nomenclature
500 457 - D = Φ 42 x L 60 L1 50_5.3 Wellenadapter Variante 1
Ordre
500 457 - D = Φ 42 x L 60 L1 50
La description
5.3 Adaptateur d‘arbre Variante 1
Datenblatt
Info PDF
Diamètre
90 mm
Longueur
65 mm
Longueur
16 mm
Diamètre
mm
Entrez la valeur pour D
Diamètre
mm
cm
inch
ft
Diamètre
58 H7 profond 4
Diamètre
72 mm
Diamètre
10.5 mm
Longueur
3.5 mm
Longueur
4 mm
Longueur
mm
Entrez la valeur pour L
Longueur
mm
cm
inch
ft
Longueur
mm
Entrez la valeur pour L1
Longueur
mm
cm
inch
ft
max. torque
954 Nm
Arbres profilés
KW 42
poids
2.56 kg
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés