??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
LEANTECHNIK
Beschreibung
500 455 - 5.0 Wellenadapter Variante 1
Stückliste
500 455 - D = Φ 14 x L 30 L1 25_5.0 Wellenadapter Variante 1
Bestellnummer
500 455 - D = Φ 14 x L 30 L1 25
Bezeichnung
5.0 Wellenadapter Variante 1
Datenblatt
Info PDF
Durchmesser
45 mm
Länge
28 mm
Länge
8 mm
Durchmesser
mm
Wert eingeben für D
Durchmesser
mm
cm
inch
ft
Durchmesser
28 H7 tief 2.5
Durchmesser
35 mm
Durchmesser
5.3 mm
Länge
2 mm
Länge
2.5 mm
Länge
mm
Wert eingeben für L
Länge
mm
cm
inch
ft
Länge
mm
Wert eingeben für L1
Länge
mm
cm
inch
ft
Länge
2.5 mm
Drehmoment max.
40 Nm
Profilwelle
PG 14
Gewicht
0.27 kg
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen