카탈로그: LEANTECHNIK
생성됨: 17.10.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
LEANTECHNIK
500 455 - D = Φ 14 x L 30 L1 25 5.0 Wellenadapter Variante 1
LEANTECHNIK
Accessories lifgo gear
Shaft adapter
Shaft adapter variant 1
Powered by
CAD모델 선택
{leantechnik/zubehoer_lifgo_getriebe/wellenadapter/wellenadapter_variante_1/500_455_50_wellenadapter_variante_1.prj},{NB=500 455_5.0 Wellenadapter Variante 1-14-30-25},{IDNR=500 455_5.0 Wellenadapter Variante 1},{CON=500 455},{BEZ=5.0 Wellenadapter Variante 1},{INFO=Info PDF},{A=45},{B=28},{C=8},{D=14},{E=28 H7 tief 2.5},{F=35},{G=5.3},{H=2},{I=2.5},{L=30},{L1=25},{MT=40},{PW=PG 14},{CNSMASSEXACT=0.27},{INFOPAGE=wellenadapter1},{CNSORDERNOHELP=500 455}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
LEANTECHNIK
Description
500 455 - 5.0 Shaft adapter Variant 1
Bill of material
500 455 - D = Φ 14 x L 30 L1 25_5.0 Wellenadapter Variante 1
Part number
500 455 - D = Φ 14 x L 30 L1 25
Description
5.0 Shaft adapter Variant 1
Datenblatt
Info PDF
Diameter
45
mm
Length
28
mm
Length
8
mm
Diameter
mm
값 입력 D
Diameter
mm
cm
inch
ft
확인
Diameter
28 H7 deep 2.5
Diameter
35
mm
Diameter
5.3
mm
Length
2
mm
Length
2.5
mm
Length
mm
값 입력 L
Length
mm
cm
inch
ft
확인
Length
mm
값 입력 L1
Length
mm
cm
inch
ft
확인
Length
2.5
mm
Max. torque
40
Nm
Profile shaft
PG 14
Weight
0.27
kg
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성