??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
LEANTECHNIK
Description
500 455 - 5.0 Adaptateur d‘arbre Variante 1
Nomenclature
500 455 - D = Φ 14 x L 30 L1 25_5.0 Wellenadapter Variante 1
Référence
500 455 - D = Φ 14 x L 30 L1 25
La description
5.0 Adaptateur d‘arbre Variante 1
Datenblatt
Info PDF
Diamètre
45 mm
Longueur
28 mm
Longueur
8 mm
Diamètre
mm
Entrez la valeur pour D
Diamètre
mm
cm
inch
ft
Diamètre
28 H7 profond 2.5
Diamètre
35 mm
Diamètre
5.3 mm
Longueur
2 mm
Longueur
2.5 mm
Longueur
mm
Entrez la valeur pour L
Longueur
mm
cm
inch
ft
Longueur
mm
Entrez la valeur pour L1
Longueur
mm
cm
inch
ft
Longueur
2.5 mm
max. torque
40 Nm
Arbres profilés
PG 14
poids
0.27 kg
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés