??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
LEANTECHNIK
Beschreibung
500 358 - 5.m lean SL Zahnstangenhalteplatte AZ
Stückliste
500 358_5.m lean SL Zahnstangenhalteplatte AZ
Bestellnummer
500 358
Bezeichnung
5.m lean SL Zahnstangenhalteplatte AZ
Länge
47 mm
Länge
47 mm
Länge
7 mm
Durchmesser
20 mm
Länge
8.75 mm
Länge
36 mm
Länge
36 mm
Länge
40 mm
Länge
24 mm
Gewinde
M5
Gewinde
M3
Masse
0.10 kg
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen