??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
LEANTECHNIK
Description
500 358 - 5.m lean SL plaque d‘arrêt de crémaillère AZ
Nomenclature
500 358_5.m lean SL Zahnstangenhalteplatte AZ
Ordre
500 358
La description
5.m lean SL plaque d‘arrêt de crémaillère AZ
Longueur
47 mm
Longueur
47 mm
Longueur
7 mm
Diamètre
20 mm
Longueur
8.75 mm
Longueur
36 mm
Longueur
36 mm
Longueur
40 mm
Longueur
24 mm
Fil
M5
Fil
M3
Masse
0.10 kg
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés