카탈로그: LEANTECHNIK
생성됨: 17.10.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
LEANTECHNIK
500 358 5.m lean SL Zahnstangenhalteplatte AZ
LEANTECHNIK
Accessories lean SL gear
lean SL Gear rack retaining plate AZ
Powered by
CAD모델 선택
{leantechnik/zubehoer_lean_sl_getriebe/lean_sl_zahnstangenhalteplatte_az/500_358_5m_lean_sl_zahnstangenhalteplatte_az.prj},{NB=500 358_5.m lean SL Zahnstangenhalteplatte AZ},{IDNR=501 358_5.m lean SL Zahnstangenhalteplatte},{CNSORDERNO=500 358},{BEZ=5.m lean SL Zahnstangenhalteplatte AZ},{INFO=Info PDF},{A=47},{B=47},{C=7},{D=20},{E=8.75},{F=36},{G=36},{H=40},{I=24},{J=M5},{K=M3},{CNSMASSEXACT=0.10},{INFOPAGE=zahnstangenhalteplatte_az},{CNSORDERNOHELP=500 358}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
LEANTECHNIK
Description
500 358 - 5.m lean SL gear rack retaining plate AZ
Bill of material
500 358_5.m lean SL Zahnstangenhalteplatte AZ
Order code
500 358
Description
5.m lean SL gear rack retaining plate AZ
Length
47
mm
Length
47
mm
Length
7
mm
Diameter
20
mm
Length
8.75
mm
Length
36
mm
Length
36
mm
Length
40
mm
Length
24
mm
Thread
M5
Thread
M3
Mass
0.10
kg
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성