??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
LEANTECHNIK
Description
500 195 - 5.3 Unité d‘accouplement
Nomenclature
500 195 - M = M20 x 1.50_5.3 Kupplungseinheit
Référence
500 195 - M = M20 x 1.50
La description
5.3 Unité d‘accouplement
Datenblatt
Info PDF
Diamètre
65 mm
Fil
M20 mm
Longueur
33.5 mm
Unité d‘accouplement
mm
Largeur sur plats
SW 36 mm
Longueur
78 mm
Force de traction dyn.
40 KN
Force de traction stat.
63 KN
poids
1.65 kg
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés