??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
LEANTECHNIK
Beschreibung
500 195 - 5.3 Kupplungseinheit
Stückliste
500 195 - M = M20 x 1.50_5.3 Kupplungseinheit
Bestellnummer
500 195 - M = M20 x 1.50
Bezeichnung
5.3 Kupplungseinheit
Datenblatt
Info PDF
Durchmesser
65 mm
Gewinde
M20 mm
Länge
33.5 mm
Kupplungseinheit
mm
Schlüsselweite
SW 36 mm
Länge
78 mm
Zugkraft dynamisch
40 KN
Zugkraft statisch
63 KN
Gewicht
1.65 kg
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen