??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
LEANTECHNIK
Description
500 194 - 5.1 Unité d‘accouplement
Nomenclature
500 194 - M = M10 x 1.25_5.1 Kupplungseinheit
Référence
500 194 - M = M10 x 1.25
La description
5.1 Unité d‘accouplement
Datenblatt
Info PDF
Diamètre
50 mm
Fil
M12 mm
Longueur
29 mm
Unité d‘accouplement
mm
Largeur sur plats
SW 30 mm
Longueur
45.5 mm
Force de traction dyn.
12 KN
Force de traction stat.
18 KN
poids
0.58 kg
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés