??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
LEANTECHNIK
Beschreibung
500 194 - 5.1 Kupplungseinheit
Stückliste
500 194 - M = M10 x 1.25_5.1 Kupplungseinheit
Bestellnummer
500 194 - M = M10 x 1.25
Bezeichnung
5.1 Kupplungseinheit
Datenblatt
Info PDF
Durchmesser
50 mm
Gewinde
M12 mm
Länge
29 mm
Kupplungseinheit
mm
Schlüsselweite
SW 30 mm
Länge
45.5 mm
Zugkraft dynamisch
12 KN
Zugkraft statisch
18 KN
Gewicht
0.58 kg
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen