??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
LEANTECHNIK
Description
500 193 - 5.0 Unité d‘accouplement
Nomenclature
500 193 - M = M10 x 1.25_5.0 Kupplungseinheit
Référence
500 193 - M = M10 x 1.25
La description
5.0 Unité d‘accouplement
Datenblatt
Info PDF
Diamètre
50 mm
Fil
M10 mm
Longueur
27 mm
Unité d‘accouplement
mm
Largeur sur plats
SW 30 mm
Longueur
45.5 mm
Force de traction dyn.
10 KN
Force de traction stat.
16 KN
poids
0.58 kg
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés