??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
LEANTECHNIK
Beschreibung
500 193 - 5.0 Kupplungseinheit
Stückliste
500 193 - M = M10 x 1.25_5.0 Kupplungseinheit
Bestellnummer
500 193 - M = M10 x 1.25
Bezeichnung
5.0 Kupplungseinheit
Datenblatt
Info PDF
Durchmesser
50 mm
Gewinde
M10 mm
Länge
27 mm
Kupplungseinheit
mm
Schlüsselweite
SW 30 mm
Länge
45.5 mm
Zugkraft dynamisch
10 KN
Zugkraft statisch
16 KN
Gewicht
0.58 kg
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen