??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
LEANTECHNIK
Beschreibung
500 191 - 5.3 Differenzialkupplung
Stückliste
500 191 - L = 374_5.3 Differenzialkupplung
Bestellnummer
500 191 - L = 374
Bezeichnung
5.3 Differenzialkupplung
Datenblatt
Info PDF
Länge
35 mm
Länge
30 mm
Einschraubtiefe min.
25 mm
Durchbruchöffnung
65 mm
Länge
-15 mm
Länge
+15 mm
Einstellbereich über Kupplungsstange
± 30 mm
1 Kupplungsstange
SW 27 mm
Länge
Einstellbereich
334 mm
Einstellbereich
414 mm
Einbaulänge von
360 mm
Einbaulänge bis
2000 mm
Zugkraft dynamisch
36700 N
Zugkraft statisch
49000 N
2 Kontermutter
SW 30 mm
3 Linksgewinde
M20x1,5 mm
4 Rechtsgewinde
M20x1,5 mm
Gewicht
3,64+2,2Kg kg/m
Gewicht
2.18 kg
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen