국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
English
품질보증 정보
카탈로그: LEANTECHNIK
생성됨: 17.10.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
LEANTECHNIK
500 191 - L = 374 5.3 Differenzialkupplung
LEANTECHNIK
Accessories lifgo gear
Differential coupling
Powered by
CAD모델 선택
{leantechnik/zubehoer_lifgo_getriebe/differenzialkupplung/500_191_53_differenzialkupplung.prj},{NB=500 191_5.3 Differenzialkupplung_374},{IDNR=500 191_5.3 Differenzialkupplung},{CON=500 191},{BEZ=5.3 Differenzialkupplung},{INFO=Info PDF},{A=35},{B=30},{C=25},{D=65},{E=-15},{F=+15},{G=± 30},{H=SW 27},{L=374},{LVON=360},{LBIS=2000},{FDYN=36700},{FSTAT=49000},{KONT=SW 30},{LINKS=M20x1,5},{RECHT=M20x1,5},{GW=3,64+2,2Kg},{INFOPAGE=differenzialkupplung},{CNSORDERNOHELP=500 191}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
LEANTECHNIK
Description
500 191 - 5.3 Differential coupling
Bill of material
500 191 - L = 374_5.3 Differenzialkupplung
Part number
500 191 - L = 374
Description
5.3 Differential coupling
Datenblatt
Info PDF
Length
35
mm
Length
30
mm
Thread-in depth, min.
25
mm
Penetration opening
65
mm
Length
-15
mm
Length
+15
mm
Adjustment range using
± 30
mm
1 Coupling rod
SW 27
mm
Length
Adjustment range
334
mm
Adjustment range
414
mm
Installation length
360
mm
Installation length to
2000
mm
Dynamic tensile force
36700
N
Static tensile force
49000
N
2 Jam nut
SW 30
mm
3 Left-hand thread
M20x1,5
mm
4 Right-hand thread
M20x1,5
mm
Weight
3,64+2,2Kg
kg/m
Weight
2.18
kg
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성