??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
LEANTECHNIK
Description
500 191 - 5.3 Accouplement différentiel
Nomenclature
500 191 - L = 374_5.3 Differenzialkupplung
Référence
500 191 - L = 374
La description
5.3 Accouplement différentiel
Datenblatt
Info PDF
Longueur
35 mm
Longueur
30 mm
Profondeur de vissage min.
25 mm
ouverture de traversée
65 mm
Longueur
-15 mm
Longueur
+15 mm
Plage de réglable sur la barre d´accouplement
± 30 mm
barre d‘accouplement
SW 27 mm
Longueur
Plage de réglable
334 mm
Plage de réglable
414 mm
longueur d'installation de
360 mm
longueur d'installation jusqu'à
2000 mm
Force de traction dyn.
36700 N
Force de traction stat.
49000 N
écrou hexagonal
SW 30 mm
fil gauche
M20x1,5 mm
fil droit
M20x1,5 mm
poids
3,64+2,2Kg kg/m
poids
2.18 kg
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés