??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
LEANTECHNIK
Beschreibung
500 190 - 5.1 Differenzialkupplung
Stückliste
500 190 - L = 232_5.1 Differenzialkupplung
Bestellnummer
500 190 - L = 232
Bezeichnung
5.1 Differenzialkupplung
Datenblatt
Info PDF
Länge
25 mm
Länge
23 mm
Einschraubtiefe min.
20 mm
Durchbruchöffnung
40 mm
Länge
-10 mm
Länge
+10 mm
Einstellbereich über Kupplungsstange
± 20 mm
1 Kupplungsstange
SW 17 mm
Länge
Einstellbereich
208
Einstellbereich
258
Einbaulänge von
230 mm
Einbaulänge bis
1700 mm
Zugkraft dynamisch
12600 N
Zugkraft statisch
16800 N
2 Kontermutter
SW 19 mm
3 Linksgewinde
M12x1,25 mm
4 Rechtsgewinde
M12x1,25 mm
Gewicht
2,01+0,5Kg kg/m
Gewicht
0.58 kg
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen