카탈로그: LEANTECHNIK
생성됨: 17.10.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
LEANTECHNIK
500 190 - L = 232 5.1 Differenzialkupplung
LEANTECHNIK
Accessories lifgo gear
Differential coupling
Powered by
CAD모델 선택
{leantechnik/zubehoer_lifgo_getriebe/differenzialkupplung/500_190_51_differenzialkupplung.prj},{NB=500 190_5.1 Differenzialkupplung_232},{IDNR=500 190_5.1 Differenzialkupplung},{CON=500 190},{BEZ=5.1 Differenzialkupplung},{INFO=Info PDF},{A=25},{B=23},{C=20},{D=40},{E=-10},{F=+10},{G=± 20},{H=SW 17},{L=232},{LVON=230},{LBIS=1700},{FDYN=12600},{FSTAT=16800},{KONT=SW 19},{LINKS=M12x1,25},{RECHT=M12x1,25},{GW=2,01+0,5Kg},{INFOPAGE=differenzialkupplung},{CNSORDERNOHELP=500 190}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
LEANTECHNIK
Description
500 190 - 5.1 Differential coupling
Bill of material
500 190 - L = 232_5.1 Differenzialkupplung
Part number
500 190 - L = 232
Description
5.1 Differential coupling
Datenblatt
Info PDF
Length
25
mm
Length
23
mm
Thread-in depth, min.
20
mm
Penetration opening
40
mm
Length
-10
mm
Length
+10
mm
Adjustment range using
± 20
mm
1 Coupling rod
SW 17
mm
Length
Adjustment range
208
Adjustment range
258
Installation length
230
mm
Installation length to
1700
mm
Dynamic tensile force
12600
N
Static tensile force
16800
N
2 Jam nut
SW 19
mm
3 Left-hand thread
M12x1,25
mm
4 Right-hand thread
M12x1,25
mm
Weight
2,01+0,5Kg
kg/m
Weight
0.58
kg
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성