??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
LEANTECHNIK
Description
500 190 - 5.1 Accouplement différentiel
Nomenclature
500 190 - L = 232_5.1 Differenzialkupplung
Référence
500 190 - L = 232
La description
5.1 Accouplement différentiel
Datenblatt
Info PDF
Longueur
25 mm
Longueur
23 mm
Profondeur de vissage min.
20 mm
ouverture de traversée
40 mm
Longueur
-10 mm
Longueur
+10 mm
Plage de réglable sur la barre d´accouplement
± 20 mm
barre d‘accouplement
SW 17 mm
Longueur
Plage de réglable
208
Plage de réglable
258
longueur d'installation de
230 mm
longueur d'installation jusqu'à
1700 mm
Force de traction dyn.
12600 N
Force de traction stat.
16800 N
écrou hexagonal
SW 19 mm
fil gauche
M12x1,25 mm
fil droit
M12x1,25 mm
poids
2,01+0,5Kg kg/m
poids
0.58 kg
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés