??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
LEANTECHNIK
Beschreibung
500 186 - 5.1 lean SL Zahnstangenhalteplatte AZ
Stückliste
500 186_5.1 lean SL Zahnstangenhalteplatte AZ
Bestellnummer
500 186
Bezeichnung
5.1 lean SL Zahnstangenhalteplatte AZ
Datenblatt
Info PDF
Länge
80 mm
Länge
80 mm
Länge
12 mm
Durchmesser
32 mm
Länge
13 mm
Länge
55 mm
Länge
55 mm
Länge
60 mm
Länge
36 mm
Gewinde
M8
Gewinde
M4
Masse
0.51 kg
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen