??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
LEANTECHNIK
Description
500 186 - 5.1 lean SL plaque d‘arrêt de crémaillère AZ
Nomenclature
500 186_5.1 lean SL Zahnstangenhalteplatte AZ
Ordre
500 186
La description
5.1 lean SL plaque d‘arrêt de crémaillère AZ
Datenblatt
Info PDF
Longueur
80 mm
Longueur
80 mm
Longueur
12 mm
Diamètre
32 mm
Longueur
13 mm
Longueur
55 mm
Longueur
55 mm
Longueur
60 mm
Longueur
36 mm
Fil
M8
Fil
M4
Masse
0.51 kg
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés