??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
LEANTECHNIK
Beschreibung
500 185 - 5.0 lean SL Zahnstangenhalteplatte AZ
Stückliste
500 185_5.0 lean SL Zahnstangenhalteplatte AZ
Bestellnummer
500 185
Bezeichnung
5.0 lean SL Zahnstangenhalteplatte AZ
Datenblatt
Info PDF
Länge
70 mm
Länge
70 mm
Länge
10 mm
Durchmesser
25 mm
Länge
10 mm
Länge
50 mm
Länge
50 mm
Länge
52 mm
Länge
30 mm
Gewinde
M6
Gewinde
M4
Masse
0.34 kg
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen