??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
LEANTECHNIK
Description
500 184 - 5.4 lifgo Gear rack retaining plate & end plate
Bill of material
500 184_5.4 lifgo Zahnstangenhalteplatte
Part number
500 184
Description
5.4 lifgo Gear rack retaining plate & end plate
Datasheet
Info PDF
Length
150 mm
Length
130 mm
Length
15 mm
Length
68 mm
Length
26.5 mm
Length
110 mm
Length
90 mm
Length
120 mm
Length
51.5 mm
Length
30 mm
Thread
M10 mm
Thread
M4 mm
Diameter
6 mm
Weight
1.90 kg
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)