??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
LEANTECHNIK
Beschreibung
500 182 - 5.1 lifgo Zahnstangenhalteplatte
Stückliste
500 182_5.1 lifgo Zahnstangenhalteplatte
Bestellnummer
500 182
Bezeichnung
5.1 lifgo Zahnstangenhalteplatte
Datenblatt
Info PDF
Länge
80 mm
Länge
80 mm
Länge
12 mm
Länge
27 mm
Länge
18.5 mm
Länge
55 mm
Länge
55 mm
Länge
62 mm
Länge
26.5 mm
Länge
18.5 mm
Gewinde
M8 mm
Gewinde
M4 mm
Durchmesser
6 mm
Gewicht
0.51 kg
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen