??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
LEANTECHNIK
Beschreibung
500 181 - 5.0 lifgo Zahnstangenhalteplatte
Stückliste
500 181_5.0 lifgo Zahnstangenhalteplatte
Bestellnummer
500 181
Bezeichnung
5.0 lifgo Zahnstangenhalteplatte
Datenblatt
Info PDF
Länge
70 mm
Länge
70 mm
Länge
10 mm
Länge
23 mm
Länge
16 mm
Länge
50 mm
Länge
50 mm
Länge
58 mm
Länge
21 mm
Länge
15.5 mm
Gewinde
M6 mm
Gewinde
M4 mm
Durchmesser
6 mm
Gewicht
0.33 kg
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen