??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
LEANTECHNIK
Description
500 181 - 5.0 lifgo Gear rack retaining plate & end plate
Bill of material
500 181_5.0 lifgo Zahnstangenhalteplatte
Part number
500 181
Description
5.0 lifgo Gear rack retaining plate & end plate
Datasheet
Info PDF
Length
70 mm
Length
70 mm
Length
10 mm
Length
23 mm
Length
16 mm
Length
50 mm
Length
50 mm
Length
58 mm
Length
21 mm
Length
15.5 mm
Thread
M6 mm
Thread
M4 mm
Diameter
6 mm
Weight
0.33 kg
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей