??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
LEANTECHNIK
Description
500 181 - 5.0 lifgo plaque d‘arrêt de crémaillère
Nomenclature
500 181_5.0 lifgo Zahnstangenhalteplatte
Référence
500 181
La description
5.0 lifgo plaque d‘arrêt de crémaillère
Fiche technique
Info PDF
Longueur
70 mm
Longueur
70 mm
Longueur
10 mm
Longueur
23 mm
Longueur
16 mm
Longueur
50 mm
Longueur
50 mm
Longueur
58 mm
Longueur
21 mm
Longueur
15.5 mm
Fil
M6 mm
Fil
M4 mm
Diamètre
6 mm
poids
0.33 kg
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés