??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
LEANTECHNIK
Beschreibung
500 162 - 5.1 lean SL Zahnstange
Stückliste
500 162_5.1 lean SL Zahnstange
Bestellnummer
500 162
Bezeichnung
5.1 lean SL Zahnstange
Datenblatt
Info PDF
Detaillierungsgrad
Anzahl Zähne
Durchmesser
ø32h6 mm
Gewinde
M12
Länge
25 mm
Zahnstangenlänge
117.80962 mm
Anzahl Zähne
nach Kundenangabe
Module
2.50 mm
Zahnteilung
7.85398 mm
Trägheitsmoment
24330 mm4
Trägheitsmoment
44042 mm4
Polares Trägheitsmoment
68372 mm4
Gewicht
5.45 kg/m
Masse
0.642 kg
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen