??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
LEANTECHNIK
Description
500 146 - 5.1 lean SL double-PW
Nomenclature
500 146_5.1 lean SL doppel-PW
Ident number
500 146_5.1 lean SL doppel-PW
Référence
500 146
La description
5.1 lean SL double-PW
Fiche technique
Info PDF
Longueur
110 mm
la taille
110 mm
Longueur
80 mm
Longueur
60 mm
la taille
72 mm
la taille
61 mm
Longueur
15 mm
le centrage
47K6 profond 4 mm
Diamètre
72 mm
Clavette DIN 6885 P9
25h7 mm
Longueur
45 mm
Longueur
47 mm
Longueur
36 mm
Longueur
5 mm
Clavette DIN 6885 P9
20H7 mm
Diamètre
6H7 profond 3 mm
Fil
M10 profond 20, 8.5 profond
Fil
M8 profond 12
orifices de graissage
M10x1 profond 10
Longueur
60 mm
la taille
18 mm
protecteur de crémaillère
M4 profond 8
Masse
2.10 kg
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés