??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
LEANTECHNIK
Beschreibung
500 146 - 5.1 lean SL doppel-PW
Stückliste
500 146_5.1 lean SL doppel-PW
Ident number
500 146_5.1 lean SL doppel-PW
Bestellnummer
500 146
Bezeichnung
5.1 lean SL doppel-PW
Datenblatt
Info PDF
Länge
110 mm
Höhe
110 mm
Länge
80 mm
Länge
60 mm
Höhe
72 mm
Höhe
61 mm
Länge
15 mm
Zentrierflansch
47K6 tief 4 mm
Durchmesser
72 mm
Passfeder DIN 6885 P9
25h7 mm
Länge
45 mm
Länge
47 mm
Länge
36 mm
Länge
5 mm
Passfeder DIN 6885 P9
20H7 mm
Durchmesser
6H7 tief 3 mm
Gewinde
M10 tief 20, 8.5 durch
Gewinde
M8 tief 12
Schmierbohrung
M10x1 tief 10
Länge
60 mm
Höhe
18 mm
Zahnstangenschutz
M4 tief 8
Masse
2.10 kg
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen