??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
LEANTECHNIK
Description
500 145 - 5.0 lean SL double-PW
Nomenclature
500 145_5.0 lean SL doppel-PW
Référence
500 145
La description
5.0 lean SL double-PW
Fiche technique
Info PDF
Longueur
80 mm
la taille
80 mm
Longueur
70 mm
Longueur
55 mm
la taille
50 mm
la taille
38 mm
Longueur
20 mm
le centrage
26K6 profond 3 mm
Diamètre
48 mm
Clavette DIN 6885 P9
14h7 mm
Longueur
30 mm
Longueur
32 mm
Longueur
25 mm
Longueur
2 mm
Clavette DIN 6885 P9
10H7 mm
Diamètre
6H7 profond 5 mm
Fil
M8 profond 16, 6,8 profond
Fil
M6 profond 12
orifices de graissage
M10x1 profond 10
Longueur
52 mm
la taille
15 mm
protecteur de crémaillère
M4 profond 6
Masse
0.90 kg
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés