??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
LEANTECHNIK
Beschreibung
500 145 - 5.0 lean SL doppel-PW
Stückliste
500 145_5.0 lean SL doppel-PW
Bestellnummer
500 145
Bezeichnung
5.0 lean SL doppel-PW
Datenblatt
Info PDF
Länge
80 mm
Höhe
80 mm
Länge
70 mm
Länge
55 mm
Höhe
50 mm
Höhe
38 mm
Länge
20 mm
Zentrierflansch
26K6 tief 3 mm
Durchmesser
48 mm
Passfeder DIN 6885 P9
14h7 mm
Länge
30 mm
Länge
32 mm
Länge
25 mm
Länge
2 mm
Passfeder DIN 6885 P9
10H7 mm
Durchmesser
6H7 tief 5 mm
Gewinde
M8 tief 16, 6.8 durch
Gewinde
M6 tief 12
Schmierbohrung
M10x1 tief 10
Länge
52 mm
Höhe
15 mm
Zahnstangenschutz
M4 tief 6
Masse
0.90 kg
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen