??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
LEANTECHNIK
Beschreibung
500 120 - 5.4 lifgo linear Zahnstange standard
Stückliste
500 120_1_23_23_2_0_23_0_0_0_0_0_0_0_0_0
Bestellnummer
500 120-23_0_23_0_0_0_0_0_0_0_0_0
Bezeichnung
5.4 lifgo linear Zahnstange standard
Datenblatt
Info PDF
Detaillierungsgrad
Teilung der Schnittstelle
Anzahl der Teile
Anzahl Zähne Endteil
stück
Anzahl Zähne Endteil
23
Anzahl Zähne
stück
Anzahl Zähne
Anzahl Zähne
Anzahl Zähne
Anzahl Zähne
Anzahl Zähne
Anzahl Zähne
Anzahl Zähne
Anzahl Zähne
Anzahl Zähne
Länge
68 mm
Länge
66 mm
Gewinde
M16
Länge
25 mm
Höhe
48.5 mm
Länge
109.95565 mm
Länge
54.978 mm
Länge
164.933 mm
Länge
274.889 mm
Gewinde
M24
Länge
40 mm
Länge
26.5 mm
Zahnstangenlänge
180.64142 mm
Max. Anzahl Bohrungen
2 stück
Anzahl Zähne max.
5045 stück
Zv min.
28 stück
Zv max.
504 stück
Zm min.
28 stück
Zm max.
504 stück
Zh min.
23 stück
Zh max.
509 stück
Za
7 stück
Zb min.
2 stück
Anzahl Zähne zwischen zwei Bohrungen
14 stück
Module
2.5
Zahnteilung
7.85398 mm
Trägheitsmoment
428881 mm4
Trägheitsmoment
809895 mm4
Polares Trägheitsmoment
1238776 mm4
Gewicht
21.63 kg/m
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen