??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
LEANTECHNIK
Description
500 119 - 5.3 lifgo linear Zahnstange standard
Nomenclature
500 119_1_23_23_2_0_23_0_0_0_0_0_0_0_0_0
Ordre
500 119-23_0_23_0_0_0_0_0_0_0_0_0
La description
5.3 lifgo linear Zahnstange standard
Fiche technique
Info PDF
Niveau de détail
Découpage de l'interface
Nombre de pièces
Nombre de dents partie terminale
stück
Nombre de dents partie terminale
23
Nombre de dents
stück
Nombre de dents
Nombre de dents
Nombre de dents
Nombre de dents
Nombre de dents
Nombre de dents
Nombre de dents
Nombre de dents
Nombre de dents
Longueur
48 mm
Longueur
46 mm
Fil
M12
Longueur
20 mm
la taille
48.5 mm
Longueur
109.95565 mm
Longueur
54.978 mm
Longueur
164.933 mm
Longueur
274.889 mm
Fil
M20
Longueur
35 mm
Longueur
26.5 mm
Longueur d'râtelier
180.64142 mm
Max. Number of holes
2 stück
Max. nombre de dents
5045 stück
Zv min.
28 stück
Zv max.
504 stück
Zm min.
28 stück
Zm max.
504 stück
Zh min.
23 stück
Zh max.
509 stück
Za
7 stück
Zb min.
2 stück
Nombre de dents entre deux trous
14 stück
Module
2.5
Pas de dent
7.85398 mm
Moment d'inertie
253179 mm4
Moment d'inertie
297984 mm4
Moment d'inertie polaire
551164 mm4
poids
14.45 kg/m
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés