??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
LEANTECHNIK
Beschreibung
500 117 - 5.0 lifgo linear Zahnstange standard
Stückliste
500 117_1_33_33_2_0_33_0_0_0_0_0_0_0_0_0
Bestellnummer
500 117-33_0_33_0_0_0_0_0_0_0_0_0
Bezeichnung
5.0 lifgo linear Zahnstange standard
Datenblatt
Info PDF
Detaillierungsgrad
Teilung der Schnittstelle
Anzahl der Teile
Anzahl Zähne Endteil
stück
Anzahl Zähne Endteil
33
Anzahl Zähne
stück
Anzahl Zähne
Anzahl Zähne
Anzahl Zähne
Anzahl Zähne
Anzahl Zähne
Anzahl Zähne
Anzahl Zähne
Anzahl Zähne
Anzahl Zähne
Länge
23 mm
Länge
21 mm
Gewinde
M10
Länge
15 mm
Höhe
26.0 mm
Länge
62.83180 mm
Länge
31.416 mm
Länge
94.248 mm
Länge
157.079 mm
Gewinde
M10
Länge
20 mm
Länge
16.0 mm
Zahnstangenlänge
103.67247 mm
Max. Anzahl Bohrungen
2 stück
Anzahl Zähne max.
12613 stück
Zv min.
40 stück
Zv max.
1260 stück
Zm min.
40 stück
Zm max.
1260 stück
Zh min.
33 stück
Zh max.
1273 stück
Za
10 stück
Zb min.
3 stück
Anzahl Zähne zwischen zwei Bohrungen
20 stück
Module
1.0
Zahnteilung
3.14159 mm
Trägheitsmoment
16411 mm4
Trägheitsmoment
24216 mm4
Polares Trägheitsmoment
40628 mm4
Gewicht
3.82 kg/m
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen