??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
LEANTECHNIK
Description
500 106 - 5.1 lifgo rail de guidage boulonner par le haut
Nomenclature
500 106_5.1 lifgo Fuehrungsschiene von oben verschrauben
Référence
500 106
La description
5.1 lifgo rail de guidage boulonner par le haut
Datenblatt
Info PDF
Longueur
27 mm
Longueur
25 mm
Diamètre
11 mm
Diamètre
18 mm
La taille
31.5 mm
Longueur
62.831853 mm
Longueur
31.42 mm
Longueur
94.25 mm
Longueur
157.08 mm
Longueur
En = Ze x m x Pi x (n –1/2) mm
La taille
10.6 mm
Longueur
mm
Entrez la valeur pour L
Longueur
mm
cm
inch
ft
Nombre de dents entre les deux alésages
8 each
module
2.5 mm
Moment d'inertie
31938 mm^4
Moment d'inertie
65956 mm^4
trous d‘ajustage
97895 mm^4
poids
4.82 Kg/m
poids
0.53 kg
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés