??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
LEANTECHNIK
Description
500 105 - 5.0 lifgo rail de guidage boulonner par le haut
Nomenclature
500 105_5.0 lifgo Fuehrungsschiene von oben verschrauben
Référence
500 105
La description
5.0 lifgo rail de guidage boulonner par le haut
Datenblatt
Info PDF
Longueur
23 mm
Longueur
21 mm
Diamètre
9 mm
Diamètre
15 mm
La taille
26 mm
Longueur
62.831853 mm
Longueur
31.42 mm
Longueur
94.25 mm
Longueur
157.08 mm
Longueur
En = Ze x m x Pi x (n –1/2) mm
La taille
8.6 mm
Longueur
mm
Entrez la valeur pour L
Longueur
mm
cm
inch
ft
Nombre de dents entre les deux alésages
20 each
module
1.0 mm
Moment d'inertie
18660 mm^4
Moment d'inertie
32149 mm^4
trous d‘ajustage
50810 mm^4
poids
3.70 Kg/m
poids
0.39 kg
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés