카탈로그: LEANTECHNIK
생성됨: 17.10.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
LEANTECHNIK
500 100 5.4 lifgo Fuerungswagen
LEANTECHNIK
Accessories lifgo gear
lifgo gide carriage
Powered by
CAD모델 선택
{leantechnik/zubehoer_lifgo_getriebe/lifgo_fuerungswagen/500_100_54_lifgo_fuerungswagen.prj},{NB=500 100_5.4 lifgo Fuerungswagen},{IDNR=500 100_5.4 lifgo Fuerungswagen},{CNSORDERNO=500 100},{BEZ=5.4 lifgo Fuerungswagen},{INFO=Info PDF},{A=180},{B=81},{C=165},{D=130},{E=135},{G1=31.5},{G2=13},{I=120},{J=5},{P=6H7 tief 6},{S=M12 tief 35, 10.2 durch},{U1=M6 tief 5},{V=120},{W=43},{X=M4 tief 8},{VMAX=3},{AMAX=50},{MTXS=5500},{MTXD=2800},{MTYS=3300},{MTYD=1600},{MTZS=3300},{MTZD=1600},{FS=161400},{FD=79600},{CNSMASSEXACT=13.50},{INFOPAGE=fuerungswagen1},{CNSORDERNOHELP=500 100}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
LEANTECHNIK
Description
500 100 - 5.4 lifgo Fuehrungswagen
Bill of material
500 100_5.4 lifgo Fuerungswagen
Part number
500 100
Description
5.4 lifgo Guide car
Datenblatt
Info PDF
Length
180
mm
Length
81
mm
Length
165
mm
Length
130
mm
Length
135
mm
Length
31.5
mm
Length
13
mm
Length
120
mm
Length
5
mm
Diameter
6H7 deep 6
Thread
M12 deep 35, 10.2 thru
mm
Diameter
M6 deep 5
mm
Length
120
mm
Proximity switch
43
mm
Diameter
M4 deep 8
mm
Lifting speed
3
mm
Acceleration
50
mm
Static torque
5500
mm
Dynamic torque
2800
mm
Static torque
3300
mm
Dynamic torque
1600
mm
Static torque
3300
mm
Dynamic torque
1600
mm
Static load ratings
161400
mm
Dynamic load ratings
79600
mm
Weight
13.50
kg
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성