??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
LEANTECHNIK
Description
500 099 - 5.3 lifgo Fuehrungswagen
Nomenclature
500 099_5.3 lifgo Fuerungswagen
Référence
500 099
La description
5.3 lifgo chariot de guidage
Datenblatt
Info PDF
Longueur
180 mm
Longueur
71 mm
Longueur
130 mm
Longueur
105 mm
Longueur
120 mm
Longueur
21.5 mm
Longueur
13 mm
Longueur
120 mm
Longueur
5 mm
Diamètre
6H7 profond 6
Fil
M12 profond 35, 10.2 par mm
Diamètre
M6 profond 5 mm
Longueur
100 mm
interrupteurs de proximité
43 mm
Diamètre
M4 profond 8 mm
Vitesse de levage
3 mm
accélération
50 mm
stat. Torque
4400 mm
dynamique de torque
2200 mm
stat. Torque
3300 mm
dynamique de torque
1600 mm
stat. Torque
3300 mm
dynamique de torque
1600 mm
Capacité de charge dynamique
161400 mm
Capacité de charge statique
79600 mm
poids
9.10 kg
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés