??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
LEANTECHNIK
Beschreibung
500 099 - 5.3 lifgo Fuehrungswagen
Stückliste
500 099_5.3 lifgo Fuerungswagen
Bestellnummer
500 099
Bezeichnung
5.3 lifgo Führungswagen
Datenblatt
Info PDF
Länge
180 mm
Länge
71 mm
Länge
130 mm
Länge
105 mm
Länge
120 mm
Länge
21.5 mm
Länge
13 mm
Länge
120 mm
Länge
5 mm
Durchmesser
6H7 tief 6
Gewinde
M12 tief 35, 10.2 durch mm
Durchmesser
M6 tief 5 mm
Länge
100 mm
Näherungsschalter
43 mm
Durchmesser
M4 tief 8 mm
Hubgeschwindigkeit
3 mm
Beschleunigung
50 mm
Drehmoment statisch
4400 mm
Drehmoment dynamisch
2200 mm
Drehmoment statisch
3300 mm
Drehmoment dynamisch
1600 mm
Drehmoment statisch
3300 mm
Drehmoment dynamisch
1600 mm
Tragzahlen statisch
161400 mm
Tragzahlen dynamisch
79600 mm
Gewicht
9.10 kg
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen