??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
LEANTECHNIK
Beschreibung
500 097 - 5.0 lifgo Fuehrungswagen
Stückliste
500 097_5.0 lifgo Fuerungswagen
Bestellnummer
500 097
Bezeichnung
5.0 lifgo Führungswagen
Datenblatt
Info PDF
Länge
80 mm
Länge
31.5 mm
Länge
70 mm
Länge
55 mm
Länge
50 mm
Länge
7.5 mm
Länge
7 mm
Länge
44 mm
Länge
3.5 mm
Durchmesser
6H7 tief 4
Gewinde
M8 tief 20, 6.8 durch mm
Durchmesser
M6 tief 5 mm
Länge
58 mm
Näherungsschalter
18 mm
Durchmesser
M4 tief 8 mm
Hubgeschwindigkeit
3 mm
Beschleunigung
50 mm
Drehmoment statisch
570 mm
Drehmoment dynamisch
280 mm
Drehmoment statisch
380 mm
Drehmoment dynamisch
180 mm
Drehmoment statisch
380 mm
Drehmoment dynamisch
180 mm
Tragzahlen statisch
38400 mm
Tragzahlen dynamisch
19100 mm
Gewicht
0.80 kg
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen