??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
LEANTECHNIK
Beschreibung
500 093 - 5.0 lifgo linear doppel PFN
Stückliste
500 093_5.0 lifgo linear doppel-PFN
Bestellnummer
500 093
Bezeichnung
5.0 lifgo linear doppel-PFN
Datenblatt
Info PDF
Länge
80 mm
Höhe
63 mm
Länge
70 mm
Länge
55 mm
Höhe
50 mm
Höhe
50 mm
Höhe
3.5 mm
Höhe
7.5 mm
Länge
7 mm
Zentrierflansch
38.5H7 tief 2 mm
Durchmesser
48 mm
Durchmesser
14h7 mm
Länge
30 mm
Länge
32 mm
Länge
25 mm
Länge
2 mm
Durchmesser
10H7 mm
Gewinde
M8 tief 25, 6.8 durch
Gewinde
M8 tief 11
Gewinde
M8 tief 15
Gewinde
M6 tief 8
Gewinde
M6 tief 5
Gewinde
M6 tief 5
Länge
58 mm
Höhe
18 mm
Gewinde
M4 tief 8
Masse
1.38 kg
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen