카탈로그: LEANTECHNIK
생성됨: 17.10.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
LEANTECHNIK
500 090 5.1 lifgo linear doppel-ZA2
LEANTECHNIK
lifgo gear
lifgo linear double
5.1 lifgo linear double
Powered by
CAD모델 선택
{leantechnik/lifgo_getriebe/lifgo_linear_doppel/5_1_lifgo_linear_doppel/500_090_51_lifgo_linear_doppel_za2.prj},{NB=500 090_5.1 lifgo linear doppel-ZA2},{IDNR=500 090_5.1 lifgo linear doppel-ZA2},{CNSORDERNO=500 090},{BEZ=5.1 lifgo linear doppel-ZA2},{INFO=Info PDF},{A=110},{B=87},{C=80},{D=60},{E=72},{E2=72},{F=5.5},{G1=16},{G2=7},{H=59H7 tief 3},{I=72},{J=25h7},{K=45},{L=47},{M=36},{N=5},{O=20H7},{S=M10 tief 25, 8.5 durch},{S2=M10 tief 14},{S3=M10 tief 25},{T=M8 tief 10},{U=M6 tief 5},{U1=M6 tief 5},{V=62},{W=21},{X=M4 tief 8},{CNSMASSEXACT=3.82},{INFOPAGE=lifgo_linear_doppel},{CNSORDERNOHELP=500 090}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
LEANTECHNIK
Description
500 090 - 5.1 lifgo linear double ZA2
Bill of material
500 090_5.1 lifgo linear doppel-ZA2
Part number
500 090
Description
5.1 lifgo linear doppel-ZA2
Data sheet
Info PDF
Length
110
mm
Height
87
mm
Length
80
mm
Length
60
mm
Height
72
mm
Height
72
mm
Height
5.5
mm
Height
16
mm
Length
7
mm
Centering flange
59H7 deep 3
mm
Diameter
72
mm
Diameter
25h7
mm
Length
45
mm
Length
47
mm
Length
36
mm
Length
5
mm
Diameter
20H7
mm
Thread
M10 deep 25, 8.5 thru
Thread
M10 deep 14
Thread
M10 deep 25
Thread
M8 deep 10
Thread
M6 deep 5
Thread
M6 deep 5
Length
62
mm
Height
21
mm
Thread
M4 deep 8
Mass
3.82
kg
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성