??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
LEANTECHNIK
Beschreibung
500 088 - 5.4 lifgo linear doppel ZA1
Stückliste
500 088_5.4 lifgo linear doppel-ZA1
Bestellnummer
500 088
Bezeichnung
5.4 lifgo linear doppel-ZA1
Länge
180 mm
Höhe
162 mm
Länge
165 mm
Länge
130 mm
Höhe
140 mm
Höhe
135 mm
Höhe
5 mm
Höhe
31.5 mm
Länge
13 mm
Zentrierflansch
117H7 tief 3 mm
Durchmesser
135 mm
Durchmesser
55h7 mm
Länge
80 mm
Länge
82 mm
Länge
70 mm
Länge
5 mm
Durchmesser
50H7 mm
Gewinde
M12 tief 35, 10.2 durch
Gewinde
M12 tief 16.5
Gewinde
M12 tief 35
Gewinde
M10 tief 20
Gewinde
M6 tief 5
Gewinde
M6 tief 5
Länge
120 mm
Höhe
43 mm
Gewinde
M4 tief 8
Masse
24.50 kg
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen