??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
LEANTECHNIK
Beschreibung
500 087 - 5.3 lifgo linear doppel ZA1
Stückliste
500 087_5.3 lifgo linear doppel-ZA1
Bestellnummer
500 087
Bezeichnung
5.3 lifgo linear doppel-ZA1
Datenblatt
Info PDF
Länge
180 mm
Höhe
142 mm
Länge
130 mm
Länge
105 mm
Höhe
120 mm
Höhe
120 mm
Höhe
5 mm
Höhe
21.5 mm
Länge
13 mm
Zentrierflansch
92H7 tief 3 mm
Durchmesser
110 mm
Durchmesser
42h7 mm
Länge
60 mm
Länge
62 mm
Länge
50 mm
Länge
5 mm
Durchmesser
35H7 mm
Gewinde
M12 tief 35, 10.2 durch
Gewinde
M12 tief 24
Gewinde
M12 tief 35
Gewinde
M10 tief 20
Gewinde
M6 tief 5
Gewinde
M6 tief 5
Länge
100 mm
Höhe
43 mm
Gewinde
M4 tief 8
Masse
16.65 kg
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen