??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
LEANTECHNIK
Beschreibung
500 082 - 5.1 lifgo linear doppel PW
Stückliste
500 082_5.1 lifgo linear doppel-PW
Bestellnummer
500 082
Bezeichnung
5.1 lifgo linear doppel-PW
Datenblatt
Info PDF
Länge
110 mm
Höhe
87 mm
Länge
80 mm
Länge
60 mm
Höhe
72 mm
Höhe
72 mm
Höhe
5.5 mm
Höhe
16 mm
Länge
7 mm
Zentrierflansch
59H7 tief 3 mm
Durchmesser
72 mm
Durchmesser
25h7 mm
Länge
45 mm
Länge
47 mm
Länge
36 mm
Länge
5 mm
Durchmesser
20H7 mm
Gewinde
M10 tief 25, 8.5 durch
Gewinde
M10 tief 14
Gewinde
M10 tief 25
Gewinde
M8 tief 10
Gewinde
M6 tief 5
Gewinde
M6 tief 5
Länge
62 mm
Höhe
21 mm
Gewinde
M4 tief 8
Masse
3.35 kg
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen